Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104217 - SCABIOSA caucasica 'Stäfa'
Nomenclature
VEGECAD - 104217 - SCABIOSA caucasica 'Stäfa' - G8
LNBE
Nom Scientifique
SCABIOSA caucasica 'Stäfa'
LNB
Nom Commun
Scabieuse, Scabieuse du Caucase
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.700 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, fleurs bleues. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Très jolies plantes de plates-bandes. La floraison ne s'interrompt que sous l'effet de l'hiver. Culture facile dans tous les sols bien drainés. Excellentes fleurs à couper.Variété remarquable trouvée en Suisse, formant une touffe de feuilles entières ou peu découpées, lancéolées, vert sombre. Grandes fleurs, bleu foncé, violacé, avec un c?ur blanchissant, au fil des saisons.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Tailler les parties sèches et nettoyer la touffe au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non