Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104220 - STIPA trichotoma 'Palomino'
Nomenclature
VEGECAD - 104220 - STIPA trichotoma 'Palomino' - G8
LNBE
Nom Scientifique
STIPA trichotoma 'Palomino'
LNB
Nom Commun
Stipe, Cheveux d'ange
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage vert, fleurs dorés. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Touffe souple aux inflorescences plumeuses et soyeuses adaptée au sol riche, léger et aux situations plutôt ensoleillées.Les touffes denses et dressées sont formées de feuilles persistantes très fines. Hampes souples, portant des épis aériens et légers, vert clair virant au gris argenté.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien, un léger peignage pour enlever les parties sèches suffit généralement en fin d'hiver. Cette espèce se ressème très facilement.
EPFL
Epoque de floraison
juin à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non