Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10438 - PRUNUS armeniaca 'TARDIF DE BORDANEIL'
Nomenclature
VEGECAD - 10438 - PRUNUS armeniaca 'TARDIF DE BORDANEIL' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS armeniaca 'TARDIF DE BORDANEIL'
LNB
Nom Commun
Abricotier Tardif de Bordaneil
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Gros abricots à maturité en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
orange
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire en été.
COMM
Commentaire
Autofertile, vigoureux et fertile. Fruit gros à très gros, légerement oblong, orangé clair recouvert dune zone rouge intense. Chair ferme excellente et juteuse, sucrée et parfumée. La plus tardive des variétés connues avec HELENA. Très bon et beau fruit. Semis trouvé dans les pyrénées orientales.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Pyrénées orientales (F)