Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10443 - PRUNUS persica 'TETON DE VENUS'
Nomenclature
VEGECAD - 10443 - PRUNUS persica 'TETON DE VENUS' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS persica 'TETON DE VENUS'
LNB
Nom Commun
Pêcher Téton de Venus
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Gros à tres gros fruits en septembre excellents.
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Rajeunir les branches fructifères au moment de la floraison. Pincer les pousses en été favorise le développement de boutons floraux jusqu'à la base des rameaux.Faire un traitement anti-cloque à la chute des feuilles et juste avant la floraison.
COMM
Commentaire
Arbre très vigoureux, autofertile. Récolte septembre - octobre. Chair blanc rosé, assez fine et fondante, très juteuse, sucrée, acidulée, parfumée et savoureuse. Fruit gros à très gros, souvent mamelonné, et de couleur rouge vif sur fond jaune-vert. Origine très ancienne méconnue, antérieure au 17eme siècle. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; origine inconnue, avant le XVII° siecle