Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10448 - PYRUS communis 'SUCREE DE MONTLUCON'
Nomenclature
VEGECAD - 10448 - PYRUS communis 'SUCREE DE MONTLUCON' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PYRUS communis 'SUCREE DE MONTLUCON'
LNB
Nom Commun
Poirier sucrée de Montluçon
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Beau fruit très juteux sucré et parfumé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Très vigoureux, très fertile et productif. Récolte en octobre, consommation jusquen janvier. Bonne conservation si cueillie tôt. Fruit moyen à très gros, jaune clair parfois teinté de rouge, ponctué de tâches fauves. Chair blanche mi-fine et très fondante, très juteuse, sucrée, légèrement astringente et parfumée. Découverte vers 1812 dans un jardin de Montluçon par le jardinier M. Rochet. Resistant à la tavelure. Autofertile.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Rochet, Montluçon (F) 1812