Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10450 - MALUS domestica 'REINETTE DE BRIVE'
Nomenclature
VEGECAD - 10450 - MALUS domestica 'REINETTE DE BRIVE' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'REINETTE DE BRIVE'
LNB
Nom Commun
Pommier Reinette de Brive
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Très bonne conservation, Beaux fruit
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin hiver, début printemps
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Fruit moyen à gros, conique côtelé, jaune-vert ponctué de gris-fauve, parfois teinté de carmin. Chair jaune clair à arôme herbacé. Maturité décembre à juin. Origine supposée, Limousin ou Corrèze, 18eme siècle. Propagée vers 1818 par Bonamy, pépiniériste, après avoir acheté ces fruits sur le marché de Montauban (Tarn et Garonne). Synonymes : De lEstre, St Germain ou Ste Germaine, Reinette à Cul Noir. Pollinisateurs : Reinette de Caux, Reine des Reinettes, Golden Delicious, Jonathan
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; probablement du sud-ouest (F)