Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10451 - PRUNUS domestica 'REINE-CLAUDE DE MOISSAC'
Nomenclature
VEGECAD - 10451 - PRUNUS domestica 'REINE-CLAUDE DE MOISSAC' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS domestica 'REINE-CLAUDE DE MOISSAC'
LNB
Nom Commun
Prunier Reine-Claude de Moissac
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruit jaune-vert en été sucré et acidulé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Trés légère de formation en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Autofertile. Fruits moyens à gros, Chair verte, accidulée, ferme. Maturité en Août. Devance légérement la reine claude dorée en maturité. Fruit moyen à gros jaune vert. Chair Jaune vert à dorée tres sucrée et acidulée. Originaire de la ville de Moissac (Tarn-et-Garonne).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Tarn et Garonne (F)