Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10452 - PRUNUS domestica 'ABRICOT'
Nomenclature
VEGECAD - 10452 - PRUNUS domestica 'ABRICOT' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS domestica 'ABRICOT'
LNB
Nom Commun
Prunier abricot
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Chair juteuse et ferme parfumée à acidulée en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Trés légère de formation en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Très vigoureux. Chair jaune, ferme, juteuse, sucrée, pouvant être parfumée et acidulée. Récolte mi-juillet. Sélectionné par La Quintinie pour le verger de Louis XIV à Versailles. Synonyme : Jaune Hâtive Pollinisateurs : Reine claude dOullins, Reine claude verte, Monsieur hatif, Queen Victoria, Czar.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; La Quintinie, vers Paris avant 1768