Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10485 - PRUNUS lusitanica 'Brenelia' cov
Nomenclature
VEGECAD - 10485 - PRUNUS lusitanica 'Brenelia' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS lusitanica 'Brenelia' cov
LNB
Nom Commun
Laurier du Portugal Brenelia
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Persistant, compact, rustique et décoratif
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire mais supporte la taille en fin d'hiver si besoins.
COMM
Commentaire
Editeur : Minier Feuillage très sain vert foncé à pétioles rouges, persistant tout lhiver sur une plante bien compacte, décorative toute lannée. Floraison en grappes blanc crème en fin de printemps.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur Yves Breneliere (F)