Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104886 - BERGENIA 'Harzkristall'
Nomenclature
VEGECAD - 104886 - BERGENIA 'Harzkristall' - G9
LNBE
Nom Scientifique
BERGENIA 'Harzkristall'
LNB
Nom Commun
Plante des savetiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs blanches. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Robustes et peu exigeants, ce sont de très bons couvre-sols, parfaitement rustiques. Feuillage ample, coriace et persistant, formant un tapis épais. La floraison débute en fin d'hiver. Peuvent être utilisés en grands groupes, par exemple en garniture d'un massif d'arbustes ou à l'ombre froide d'un mur.Variété conjuguant la beauté de son large feuillage vert brillant à texture très ferme, celle de ses tiges et boutons floraux rose pourpré et la pureté des tons blanc à rose clair de ses fleurs.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées. Enlever les feuilles sèches ou brunies si besoin.
EPFL
Epoque de floraison
avril à mai
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non