Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104889 - CAREX berggrenii
Nomenclature
VEGECAD - 104889 - CAREX berggrenii - G8
LNBE
Nom Scientifique
CAREX berggrenii
LNB
Nom Commun
Laîche
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.100 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage bronze, fleurs dorés. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Genre extrêmement vaste de la famille des Cypéracées. La grande majorité est originaire d'habitats frais ou humides. Leur feuillage est coloré ou panaché. Les exigences de culture des Carex sont très variables selon leur origine, se reporter au descriptif de chaque espèce et variété.Petite touffe de feuillage bronze à brun rougeâtre avec un léger reflet métallique. Idéale en rocaille fraîche avec un sol toujours bien drainé.
ENTR
Entretien
Couper le feuillage abimé ou bruni en cours de végétation et nettoyer la touffe, si besoin, en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
mars à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non