Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104890 - CAREX brunnea 'Variegata'
Nomenclature
VEGECAD - 104890 - CAREX brunnea 'Variegata' - G8
LNBE
Nom Scientifique
CAREX brunnea 'Variegata'
LNB
Nom Commun
Laîche
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Brun
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage panaché doré, fleurs brunes. Terre de jardin, soleil ou mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Genre extrêmement vaste de la famille des Cypéracées. La grande majorité est originaire d'habitats frais ou humides. Leur feuillage est coloré ou panaché. Les exigences de culture des Carex sont très variables selon leur origine, se reporter au descriptif de chaque espèce et variété.Très beau graphisme pour ce carex à feuillage de bonne texture, vert foncé nettement panaché crème à doré.
ENTR
Entretien
Couper le feuillage abimé ou bruni en cours de végétation et nettoyer la touffe, si besoin, en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non