Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104915 - IBERIS 'Candy Ice'
Nomenclature
VEGECAD - 104915 - IBERIS 'Candy Ice' - G8
LNBE
Nom Scientifique
IBERIS 'Candy Ice'
LNB
Nom Commun
Thlaspi vivace
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.250 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs blanches. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Touffes arbustives formant des coussins étalés à feuillage persistant, vert sombre au printemps. Ils disparaissent sous un tapis de fleurs d'un blanc éclatant. Rocaille, muret, auge, bordure.La touffe de feuillage vert foncé s'orne au printemps de fleurs immaculées blanc pur en corymbes compactes.
ENTR
Entretien
Pincer après la floraison les fleurs fanées et le feuillage pour conserver la touffe bien compacte.
EPFL
Epoque de floraison
février à mai
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non