Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104945 - SANTOLINA chamaecyparissus 'Noémie'
Nomenclature
VEGECAD - 104945 - SANTOLINA chamaecyparissus 'Noémie' - G8
LNBE
Nom Scientifique
SANTOLINA chamaecyparissus 'Noémie'
LNB
Nom Commun
Santoline
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage Gris-argenté, fleurs jaunes. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Arbuste à feuillage persistant, aromatique, bien adapté aux expositions chaudes, aux sols maigres et caillouteux. Massif, bordure.Les tiges portent de nombreux rameaux divisés en multitudes de folioles gris vert clair argenté, courtes et extrêmement fines comme des minuscules brosses. Les fleurs globuleuses sont jaune clair. Obtention Lepage.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées dès qu'elles ne sont plus décoratives en raccourcissant la touffe. Tailler assez court en fin d'hiver pour éviter que les tiges noircissent à la base et s'écrasent au moment de la floraison.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non