Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104947 - TEUCRIUM flavum
Nomenclature
VEGECAD - 104947 - TEUCRIUM flavum - G8
LNBE
Nom Scientifique
TEUCRIUM flavum
LNB
Nom Commun
Germandrée
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs jaunes. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Ce genre trop peu utilisé regroupe des espèces fort décoratives et d'apparence variée. Toutes acceptent les sols maigres et secs.Sous arbrisseau au feuillage très dense, vert à revers velouté plus clair. Les petites fleurs crème à jaune clair sont regroupées en étages superposés.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées en réduisant largement le feuillage pour prolonger les floraisons. Tailler en fin d'hiver afin de conserver une touffe compacte.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non