Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104952 - AJANIA bellania 'Bengo Rosa'
Nomenclature
VEGECAD - 104952 - AJANIA bellania 'Bengo Rosa' - G9
LNBE
Nom Scientifique
AJANIA bellania 'Bengo Rosa'
LNB
Nom Commun
Chrysanthème du pacifique
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert, fleurs roses. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Vivace arbustive à souche ligneuse comprenant 30 espèces très proches des chrysanthèmes. Feuillage odorant, vert à revers gris souvent marginé d'un filet blanc. Les boutons rose pourpre s'épanouissent en fleurs simples rose saumon vif à plusieurs rangées de ligules avec un petit coeur jaune d'or.
ENTR
Entretien
Supprimer les hampes florales au mois de décembre.
EPFL
Epoque de floraison
octobre à novembre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non