Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10510 - ABELIA PETITE GARDEN (R) 'Minedward' cov
Nomenclature
VEGECAD - 10510 - ABELIA PETITE GARDEN (R) 'Minedward' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
ABELIA PETITE GARDEN (R) 'Minedward' cov
LNB
Nom Commun
Abélie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Boule compacte de fleurs lavande clair en été
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Taille de formation en fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Informations
Très florifère, sur une longue période, remontant. Création Minier présentée en 2009. Port compact très arrondi ne nécessitant pas de taille. Fleur lavande clair tardive, très florifère sur une longue période, remontant de Juillet à Septembre. Feuillage vert foncé virant au bronze cuivré en hiver. Hauteur et largeur 80cm à 1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2009