Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10524 - SAMBUCUS nigra BLACK LACE 'Eva' cov
Nomenclature
VEGECAD - 10524 - SAMBUCUS nigra BLACK LACE 'Eva' cov - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
SAMBUCUS nigra BLACK LACE 'Eva' cov
LNB
Nom Commun
Sureau noir Black Lace
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage tres finement découpé pourpre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler court les vieilles branches à rajeunir et rabattre d'un tiers les jeunes rameaux pour garder une bonne floraison.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Fin et très élégant ! Les grandes feuilles fines, reste bien pourpre toute la saison. Fleurs en ombelles délicates en Juin, rose puis blanc, contrastant avec le feuillage sombre. En été, les baies, rouge puis noir sont appréciées des oiseaux. Tout sol, même médiocre et relativement sec, calcaire. Plante rustique et facile, très décorative.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur East Malling Research (GB)