카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10579 - CALLISTEMON viminalis 'CAPTAIN COOK'
Nomenclature
VEGECAD - 10579 - CALLISTEMON viminalis 'CAPTAIN COOK' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CALLISTEMON viminalis 'CAPTAIN COOK'
LNB
Nom Commun
callistemon viminalis captain cook
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison en écouvillons rouge foncé en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Suppression des fleurs fanées
COMM
Commentaire
Aime les sols frais. Plante compacte semi-retombantes au pousses velues teintées de gris.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole