Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1058 - VIBURNUM opulus 'ROSEUM' VT
Nomenclature
VEGECAD - 1058 - VIBURNUM opulus 'ROSEUM' VT - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
VIBURNUM opulus 'ROSEUM' VT
LNB
Nom Commun
Viorne obier Rose, Boule de Neige, Rose de Gueldre
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanc rose en pompons au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Pour équilibrer, après floraison
COMM
Commentaire
Croissance rapide Très florifère Clone regénéré , indemme de virus.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe ; obtenteur Clusius (NL) vers 1594