Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10585 - CHIMONANTHUS praecox 'GRANDIFLORUS'
Nomenclature
VEGECAD - 10585 - CHIMONANTHUS praecox 'GRANDIFLORUS' - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
CHIMONANTHUS praecox 'GRANDIFLORUS'
LNB
Nom Commun
Chimonante odorant à grande fleur
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison jaune vif au coeur rouge en hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Taille de formation après la floraison.
COMM
Commentaire
Floraison pendante jaune et pourpre-brun entre Novembre et Mars au parfum de jacinthe. Etranges fruits bruns dans lesquelles on entend les graines en fin dété. Son nom, dorigine grec, signifie : Qui fleurit en hiver. La floraison a lieu dès quil ya un redoux. Il apprécie les situations abritées, chaudes, assez ensoleillées, comme au pied dun mur exposé au sud. Tout sol, de préférence frais silicieux. Le clône Grandiflorus présente des fleurs plus grandes marquées de rouge.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; introduit par Lord Coventry (GB) en 1766