Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1061 - VIBURNUM plicatum 'MARIESII' GREAT STAR (R)
Nomenclature
VEGECAD - 1061 - VIBURNUM plicatum 'MARIESII' GREAT STAR (R) - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
VIBURNUM plicatum 'MARIESII' GREAT STAR (R)
LNB
Nom Commun
Viorne du Japon Mariesii Great Star
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étagé, tabulaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Pour équilibrer, après la floraison si nécessaire.
COMM
Commentaire
Edition par Minier en 2007. Séléctionné au jardin du Vasterival en Normandie, propriété de la Princesse Sturdza. Très florifère. Profusion de fleurs blanches en ombelles en Mai-Juin pendant 6 à 8 semaines, suivies de fruits rouge en fin dété et début dautomne. Belle coloration précoce automnale rouge. Port architectural étagé. Sélection de la plante ramenée par Charles Maries (GB), recolteur pour les pépinières Veitch & Sons de Londres entre 1877 et 1879.
ORGGEO
Origine Géographique
Japon ; obtenteur Princesse Sturdza (F)