Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1064 - HYDRANGEA macrophylla GREAT STAR (R) 'BLANC BLEU'
Nomenclature
VEGECAD - 1064 - HYDRANGEA macrophylla GREAT STAR (R) 'BLANC BLEU' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla GREAT STAR (R) 'BLANC BLEU'
LNB
Nom Commun
Hortensia Blanc Bleu Great Star
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison blanc bleu en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Edition par Minier en 2007. Séléctionné au Vasterival en Normandie, propriété de la Princesse Sturdza. Grandes inflorescences plates de 20cm de diamètre à centre bleue et extérieur blanc pur en Juillet-Août. Les fleurs fertiles (au centre) virent au rose en présence de calcaire. Plante trapue, rustique et saine, vigoureuse, au beau feuillage vert foncé lustré. Tolère assez bien le calcaire. Hauteur : environ 2m avec lâge sur environ 4m de large. Il est facilement maintenu plus petit.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Princesse Sturdza (F)