Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10654 - LAGERSTROEMIA indica 'RED IMPERATOR'
Nomenclature
VEGECAD - 10654 - LAGERSTROEMIA indica 'RED IMPERATOR' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
LAGERSTROEMIA indica 'RED IMPERATOR'
LNB
Nom Commun
Lilas d'été Red Imperator, Lilas des Indes
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison rouge intense en été, compact pourpré
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Arbuste compact et dense au feuillage pourpré. Ecorce décorative se détachant en plaques colorées jaune orangé.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole