Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10682 - ROSIER 'THE FAIRY ROUGE'
Nomenclature
VEGECAD - 10682 - ROSA 'THE FAIRY ROUGE' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'THE FAIRY ROUGE'
LNB
Nom Commun
rosier The Fairy rouge
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Buisson tres florifère, fleurs doubles rose carmin
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Tailler d'un tiers environ en fin d'hiver, si nécessaire, pour limiter son dévelopement.Couper les fleurs fanées pour lui laisser un aspect net et favoriser la relève des fleurs déjà préparées à prendre la relève.
COMM
Commentaire
Les rosiers The Fairy sont des perles au jardin. Ils trouveront toujours une place sur vos bordures et dans les massifs. Ils Peuvent devenir sarmenteux et se faufiler avec élégance à travers les arbustes voisins si vous leur en laissez le temps. Apprécie les expositions chaudes.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole