Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10686 - ACER davidii VIPER (R) 'Mindavi'
Nomenclature
VEGECAD - 10686 - ACER davidii VIPER (R) 'Mindavi' - C4/5L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
ACER davidii VIPER (R) 'Mindavi'
LNB
Nom Commun
Erable à peau de serpent , Erable jaspé
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Ecorce blanche veinée comme la peau d'un serpent
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation, tailler uniquement quand les bourgeons débourrent et protéger les grosses plaies de taille avec du mastic prévu à cet effet.
COMM
Informations
Diffusé par Minier en 2010.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; sélection Minier