Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1071 - WEIGELA 'ABEL CARRIERE'
Nomenclature
VEGECAD - 1071 - WEIGELA 'ABEL CARRIERE' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
WEIGELA 'ABEL CARRIERE'
LNB
Nom Commun
Weigélie Abel Carrière
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rose soutenu en Mai-Juin, port retombant
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Tailler assez court après la floraison.
COMM
Commentaire
Vigueur moyenne. Nommé en hommage à Elie Abel Carrière, Chef jardinier des pépinières du museum dhistoire naturelle de Paris (Jardin des plantes) au XIX° siècle et auteur dun excellent traité général des conifères.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Lemoine (F)