Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10716 - MALUS domestica 'MUSEAU DE LIEVRE'
Nomenclature
VEGECAD - 10716 - MALUS domestica 'MUSEAU DE LIEVRE' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'MUSEAU DE LIEVRE'
LNB
Nom Commun
pommier Museau de Lièvre
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruit original légerement acidulé, parfum de melon
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bougeons à fruits sont bien visibles.
COMM
Commentaire
Très fertile.Fruit moyen tronconique, jaune clair saumoné. Chair blanche assez fine, tendre, justeuse, sucrée, légèrement acidulée, au parfum de melon. Maturité Octobre à Décembre. Variété locale, très répandue dans le sud-ouest. Il en existe des variantes très proches, pouvant porter des noms pittoresques comme cul dâne, référence au fruit évocateur finissant en pointe déprimée Synonyme : Museau de Lièvre dAlos (Ariège) Pollinisateurs : Reinette de Caux, Reine de Reinette, Golden Delicious
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; origine incertaine, très ancienne (F)