Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1074 - WEIGELA 'BRISTOL RUBY'
Nomenclature
VEGECAD - 1074 - WEIGELA 'BRISTOL RUBY' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
WEIGELA 'BRISTOL RUBY'
LNB
Nom Commun
Weigélie Bristol Ruby
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouge cramoisi en Mai-Juin
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Tailler assez court après la floraison.
COMM
Commentaire
Floraison prolongée par labsence de fruits. Vigoureux et érigé. Triploïde, ne produit pas de graines.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Etats-Unis