Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Geze
Beschreibung
10801-ep0.._00 - Schiebebeschlag AEROLAN
Stückliste
10801-ep01_00 GEZE Schiebebeschlag AEROLAN, Glasdicke:8, Befestigung:1
GLAS
Glas Dicke
mm
BEF
Befestigung
HR
Höhe Rollwagen
209.5 mm
BR
Breite Rollwagen
30 mm
LB
Länge Bodenführung
70 mm
LL
Länge Laufschiene
2000 mm
DL
Durchmesser Laufschiene
25 mm