Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Geze
Beschreibung
10801-ep03_00 - Schiebebeschlag GEOLAN
Stückliste
GEZE Schiebebeschlag GEOLAN
LS
Laenge Schiene
2000 mm
HS
Höhe Schiene
ca. 40 mm
BS
Breite Schiene
26 mm
LB
Länge Bodenfuehrung
2000 mm
HB
Höhe Bodenfuehrung
7 mm
BB
Breite Bodenfuehrung
25 mm
D
Rollenwagen Durchmesser
69 mm