Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10804 - WEIGELA BLACK AND WHITE (R) 'Courtacad1' cov
Nomenclature
VEGECAD - 10804 - WEIGELA BLACK AND WHITE (R) 'Courtacad1' cov - C1.3/2L 15/20
LNBE
Nom Scientifique
WEIGELA BLACK AND WHITE (R) 'Courtacad1' cov
LNB
Nom Commun
Weigélie Black and White
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches feuillage pourpre, port compact
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Taille souvent inutile. Modérée après la floraison si nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Le plus nain des weigela connus en 2009. Plante étalée plus large que haute idéale pour les petits espaces. Beau contraste entre le feuillage foncé et les fleurs blanches à la base effilée de rouge en Mai-Juin. Feuillage vert foncé devenant de plus en plus pourpre en saison. Hauteur 30 à 40cm. Largeur 60 à 80cm.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Agriobtention (F)