Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10814 - MORUS bombycis 'FRUITLESS'
Nomenclature
VEGECAD - 10814 - MORUS bombycis 'FRUITLESS' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
MORUS bombycis 'FRUITLESS'
LNB
Nom Commun
Mûrier à feuilles de platane stérile
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étalé, parasol
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Beau parasol Sans Fruits idéal pour l'ombre en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Support bien la taille d'hiver si necessaire.
COMM
Commentaire
Plante rustique et peu exigeante resistant à la secheresse.
ORGGEO
Origine Géographique
Extrême Orient