Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1083 - PRUNUS serrulata 'FUGENZO'
Nomenclature
VEGECAD - 1083 - PRUNUS serrulata 'FUGENZO' - C10/15L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS serrulata 'FUGENZO'
LNB
Nom Commun
Cerisier des collines du Japon Fugenzo
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs doubles roses au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance rapide Très florifère Atteint 8 m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; en culture au Japon depuis 1000 ans