Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10849 - BERBERIS thunbergii 'Admiration' cov
Nomenclature
VEGECAD - 10849 - BERBERIS thunbergii 'Admiration' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS thunbergii 'Admiration' cov
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Rouge compact feuilles changeantes en saisons
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -5 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Végétation naine, dense, trapue et compacte. Bonne plante tolérante et saine. Feuillage caduc, rouge vif au printemps, rouge bordé de jaune crème en été-automne. Excellent en rocaille, bordure, isolée ou associée à des plantes basses colorées, des plantes vivaces, en bac. Hauteur : 0,5m. Largeur : 0,7m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Valkplant (NL)