Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
109 - BETULA utilis
Nomenclature
VEGECAD - 109 - BETULA utilis - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
BETULA utilis
LNB
Nom Commun
Bouleau de l'Himalaya
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Brun
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Écorce blanche lisse, feuillage jaune en automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ALIGNEMENT
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Informations
Croissance rapide, peut dépasser les 15m. Introduit du Sikkim (Chine) par Sir Joseph Dalton Hooker en 1849.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine, Himalaya ; introduit par Hooker (GB) 1849