Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10922 - ROSIER 'CUISSE DE NYMPHE EMUE'
Nomenclature
VEGECAD - 10922 - ROSA 'CUISSE DE NYMPHE EMUE' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'CUISSE DE NYMPHE EMUE'
LNB
Nom Commun
Rosier Alba Cuisse de Nymphe émue=Great Maiden's B
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Délicates fleurs blanc-rose carné parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
orange
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Rabattre après quelques années à 1m ou 1m50 après la floraison, seulement si nécessaire. Sinon, simplement redonner une forme et supprimer le bois mort.
COMM
Commentaire
Indispensable bijou de délicatesse.Parfum puissant raffiné. Beau buisson se bonifiant avec lâge qui ploie sous le poids des fleurs.Feuillage gris bleuté touffu et sain.Longs fruits orangés.Superbe en haie, massif, isolé.Tous sol, climat, exposition.Lagronome et botaniste Dumont de Courset, me rebaptisa Cuisse de nymphe en 1802, peut être en hommage à une courtisane.LAngleterre Victorienne, choquée, me nomma Great Maidens Blush.Mon clône plus compact viendrait de Kew Gardens (GB) 1797.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; vue sur des enluminures du XVème siècle