Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10925 - ROSIER 'REINE DES VIOLETTES'
Nomenclature
VEGECAD - 10925 - ROSA 'REINE DES VIOLETTES' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'REINE DES VIOLETTES'
LNB
Nom Commun
Rosier Hybride remontant Reine des Violettes
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Mauve pourpré, belles, remontantes et parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Ne pas tailler la première année. En février-mars, taillez les branches principales à 80 cm et les ramifications à 4 ou 5 yeux (bourgeons). Coupez les fleurs fanées. Éviter le soleil brûlant en été, pailler et enrichir le sol.
COMM
Commentaire
Parfum soutenu ennivrant.Magnifiques rosettes parfaites, très doubles variant du pourpre aux puissants reflets violet séclaircissant.Revers des pétales aux lueurs argentées au coeur.Bonne remontée à fleurs en automne.Apprécie le chaud-sec.Superbe en massif, associée à des feuillages pourprés et gris.Obtenue par Millet-Mallet en 1860, suite à un semis du rosier Pie IX.Le grand spécialiste de roses Graham Stuart Thomas a dit de moi,«Cest lapothéose des roses anciennes», créant ainsi une idole
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Millet-Mallet (F) 1860