Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10934 - ROSIER clbg 'SOMBREUIL'
Nomenclature
VEGECAD - 10934 - ROSA clbg 'SOMBREUIL' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA clbg 'SOMBREUIL'
LNB
Nom Commun
Rosier grimpant Hybride de Thé Sombreuil
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grande fleur plate blanc ivoire imbriquée parfumée
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Attachez-le sur un support stable, les branches principales (charpentières) en éventail ou en spirale. Palissez horizontalement les tiges encore souples. Laissez-le pousser plusieurs années sans trop le tailler, puis raccourcir et éclaircir largement en fin d'hiver. Coupez les fleurs fanées. Fleurit sur le vieux et le jaune bois.
COMM
Commentaire
Parfum exquis et doux de thé. Généreux, pouvant refleurir abondamment jusquen hiver. Plus de 60 pétales. Rustique, touffu, sain, compact, feuillage vert foncé. Idéal pour petits espaces. Bien en arbuste. Aime les lieux chauds. Dédié à Mlle Sombreuil qui sauva son père de la guillotine pendant la terreur alors quil était prisonnier en tant que Comte, gouverneur des Invalides. Elle dut boire un verre de sang daristocrate. Obtenu chez Vibert par le chef de culture Robert par semis de Gigantesque
ORGGEO
Origine Géographique
Hort;obtenteur Robert, chez Vibert, Angers(F) 1850