Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10936 - ROSIER 'BOULE DE NEIGE'
Nomenclature
VEGECAD - 10936 - ROSA 'BOULE DE NEIGE' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'BOULE DE NEIGE'
LNB
Nom Commun
Rosier Noisette Boule de neige = Snowball
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Superbes pompons blancs parfumés, boutons pouprés
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En février-mars, rabattre les rameaux trop faibles et éliminer les trop anciens. Coupez les fleurs fanées. Pailler et enrichir le sol. Rustique, il apprécie les expositions chaudes, abritées, les sols assez frais.
COMM
Commentaire
Boutons floraux à pointes cramoisies devenant de superbes pompons blancs, très doubles en bouquets nuageux au parfum délicieux, retombant avec élégance. Remonte peu. Fleurs souvent prolifères Beau feuillage vert sombre, lisse, sain Née du croisement entre Mlle Blanche Laffitte et Sapho, de la main de François Lacharme, rosiériste à la Guillotière à Lyon. Ce dernier, né en 1817 à Chatillon sur Chalaronne dans lAin, prit la suite du célèbre rosiériste Plantier après avoir travaillé avec Hardy
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Lacharme, Lyon (F) 1867