Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10938 - WEIGELA 'BRIGELA' cov
Nomenclature
VEGECAD - 10938 - WEIGELA 'BRIGELA' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
WEIGELA 'BRIGELA' cov
LNB
Nom Commun
Weigélie Brigela
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Erigé, Feuillage panaché jaune résistant au soleil
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Tailler assez court après la floraison.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Profusion de fleurs rouges en Mai-Juin. Arbuste érigé vigoureux, rustique et peu exigeant sur la nature du sol pourvu quil soit frais.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur André Briant (F)