Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1094 - WISTERIA sinensis 'ALBA'
Nomenclature
VEGECAD - 1094 - WISTERIA sinensis 'ALBA' - C4/5L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
WISTERIA sinensis 'ALBA'
LNB
Nom Commun
Glycine de Chine blanche
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches odorantes au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après avoir sélectionné la charpente principale, tailler court en fin d'hiver les rameaux secondaires en gardant 3 à 4 bourgeons à fleurs par branche (plus gros et ronds que les bourgeons à bois). En automne, raccourcir les pousses de l'année à 20cm environ. Ne jamais arroser ou engraisser une fois bien établie en pleine terre.
COMM
Commentaire
Très florifère, parfumée et mellifère. Fleurs blanches en grappes pendantes de 25 à 35 cm, fin avril-mai, avant les feuilles. Refleurit légèrement en été, en grappes plus courtes. Peut se tailler en arbuste. Les tiges senroulent sur leur support dans le sens lévogyre (inverse des aiguilles dune montre). Feuillage composée de 7 à 13 folioles ovales, pointues aux extrémités, de 5 à 8cm, vert foncé jaunissant à lautomne. Jeunes pousses bronze. Hauteur maximale 10 à 15 m - Largeur 5 à 6m
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; introduite par Robert Fortune (GB) 1846