Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10985 - POTENTILLA fruticosa 'KOBOLD'
Nomenclature
VEGECAD - 10985 - POTENTILLA fruticosa 'KOBOLD' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
POTENTILLA fruticosa 'KOBOLD'
LNB
Nom Commun
Potentille KOBOLD
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Boule de jolies fleurs jaune citron
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver, rabattre de la moitié aux deux tiers des rameaux.
COMM
Commentaire
Excellente petite plante fleurie de jardin, saine et tolérante, facile, très généreuse et florifère. Floraison se renouvellant de Mai à Octobre. Hauteur et largeur moyenne : 0,6m. Tolère le calcaire, le sec.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur K. Maretski, Jeddeloh (D)1968