Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
10m³/h (nominal flow), PN25
Lista materiałowa
4239077
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
4239077
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
HELIX FIRST VE1006-5/25/E/S/400-50
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Normalnie zasysająca, wysokosprawna, wielostopniowa, wysokociśnieniowa, pionowa pompa wirowa, z króćcami Inline
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Wysokociśnieniowa, pionowa pompa wirowa o najwyższej sprawności, z króćcami Inline, silnikiem IEC o klasie sprawności IE4 oraz zintegrowaną, chłodzoną powietrzem przetwornicą częstotliwości. Zabudowana przetwornica częstotliwości umożliwia zmienną prędkość obrotową oraz regulację ciśnieniową i PID. Rodzaje regulacji *Regulacja prędkości obrotowej: Ręcznie za pomocą zielonego pokrętła lub sygnału z zewnątrz *Stałe lub zmienne ciśnienie: Regulacja ciśnienia poprzez czujnik, ustawienie wartości zadanej za pomocą zielonego pokrętła lub sygnału z zewnątrz *Regulacja PID: inne stałe zmienne kontrolne (temperatura, przepływ, ciśnienie …) z czujnikiem, nastawianie wartości zadanej za pomocą zielonego pokrętła oraz sygnałów zewnętrznych Moduł elektroniczny zapewnia różne funkcje zabezpieczające włącznie z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zabezpieczeniem przed suchobiegiem, przed zbyt niskim napięciem w sieci albo przeciążeniem, przed wysoką temperaturą otoczenia, zanikiem fazy, blokadą pompy i zwarciem. Komunikaty o awarii są podawane na wyświetlaczu. Wejście: *In1: Wejście, sygnał czujnika 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA lub 2 – 10 V *In2: Wejście, wartość zadana 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA lub 2 – 10 V Wyjście: *Wyjście napięcia +24 V z maks. obciążeniem styku 60 mA *Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja pracy i awarii *Zewnętrzny tryb WŁ./WYŁ. Komunikacja IR *Gniazdo IF-Modułów Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON do połączenia z automatyką budynku Podłączenie wału pompy i wału silnika jest realizowane przez złączkę zaciskową. Oddzielne łożysko kulkowe latarni zapewnia optymalne przyjęcie sił poosiowych. Specjalne, trwale przymocowane osie podnoszące umożliwiają łatwy montaż pompy. Pompa służy do zaopatrywania w wodę i podwyższania ciśnienia, zarówno w przemysłowych systemach cyrkulacyjnych, jak i w obiegach wody procesowej i zamkniętych obiegach chłodzenia. Można ją również stosować w myjniach oraz do nawadniania. Cechy szczególne/zalety produktu *Prosta obsługa i konfiguracja za pomocą zielonego przycisku z funkcją blokady i wyświetlaczem *Hydraulika 2D/3D z optymalizacją sprawności, spawana laserowo i wysokosprawna (z optymalizacją przepływu i odgazowania) *Wirniki, kierownice, obudowy stopnia z materiału odpornego na korozję *Hydraulika z przepływem i optymalizacją trybu odgazowania *Korpus pompy zoptymalizowany pod względem przepływu i wartości nadwyżki antykawitacyjnej *Konstrukcja gwarantująca prostą konserwację *Dopuszczenie do stosowania z wodą użytkową dla pomp na wszystkie części ze stali nierdzewnej, które mają kontakt z medium (wersja EPDM) Zakres dostawy *Wysokociśnieniowa pompa wirowa Wilo-Helix VE lub Wilo-Helix FIRST VE *Instrukcja montażu i obsługi *Wilo-Helix VE i Wilo-Helix FIRST VE 2, 4, 6, 10, 16 PN 16, wersja z kołnierzem owalnym: Owalny przeciwkołnierz oraz odpowiednie śruby, nakrętki i uszczelki Wskazówki dotyczące konstrukcji *Pompy typoszeregu Wilo-Helix VE i Wilo-Helix FIRST VE są wyposażone w przyjazne dla użytkownika uszczelnienie mechaniczne (X-Seal) o budowie kasetowej i seryjnie wyposażoną uszczelkę, która zapewnia łatwą konserwację, lub seryjnie wyposażone uszczelnienie mechaniczne. Na zapytanie dostępna oferta różnych uszczelnień wałów i materiałów gumowych. *Demontowanle sprzęgło ułatwia i przyspiesza wymianę uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika (o mocy od 5,5 kW). *Okrągłe przeciwkołnierze DIN z żeliwa szarego lub stali nierdzewnej, śruby, nakrętki i uszczelki są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. *Inne przyłącza kołnierzowe, np. Victaulic, są dostępne na zamówienie *Opcjonalne, wkładane IF-Moduły *Czujniki są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego *Zestawy obejść są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
HELIX FIRST VE1006-5/25/E/S/400-50
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Model
Pionowa
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
EF024149
Materiał wirnika
X2CrNi18-9
EF004250
Materiał połączenia
Żeliwo szare
EF025877
Gatunek materiału połączenia
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
19.8 m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
92.37 m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
16.000 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
Zaciski przyłączeniowe
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400 V
EF000351
Liczba faz
3
EF005455
Częstotliwość
50. 60 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
7.90 A
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
4.0 kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
3500.0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
zabudowany
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
bezstopniowo
EF023093
Silnik z przedłużonym wałem
nie
EF015266
Communication
Prepared
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
nie
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
nie
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
nie
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-30.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 40
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
40 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Połączenie 2
Flange;DN40-PN25-EN1092-2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 40
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
40 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF020038
Samozasysanie
nie
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF004265
Długość wbudowania
280.0 mm
EF023086
Wysokość pompy
853.0 mm
EF000167
Ciężar
53.0 kg
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
EF014908
Standard motor
Asynchroniczny W/ FC
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE4
EF016015
With protection against dry running
nie
EF008837
Dopuszczenie
nie
MECHANICAL_SEAL
Uszczelnienie mechaniczne
U3BE3GG
EF023103
Z owalnymi przeciwkołnierzami
nie
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
20 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
20 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
150 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
150 mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
46 mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
46 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
84 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
84 mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
40 mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
40 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
H1
Wysokość pompy
853 mm
DM
Diameter motor
220 mm
H2
Wymiary
562 mm
H3
Wymiary
80 mm
H4
Wymiary
562 mm
H5
Wymiary
20 mm
H6
Wymiary
310.5 mm
K1
Średnica podziałowa
110 mm
K2
Średnica podziałowa
110 mm
L1
Długość przyłącza
140 mm
L2
Długość przyłącza
140 mm
LE4
Width electrical cabinet
214 mm
LE5
Length electrical cabinet
243 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
284 mm
LH1
Centre-to-centre holes
110 mm
LH2
Centre-to-centre holes
110 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
Z1
Długość robocza
140 mm
Z2
Długość robocza
140 mm
BF3
Wymiary
0.00 mm
BF4
Wymiary
0 mm
BF5
Wymiary
0.00 mm
BF6
Wymiary
0 mm
B4
Wymiary
215 mm
B5
Wymiary
252 mm
B7
Wymiary
0 mm
B8
Wymiary
183 mm
B9
Wymiary
0 mm
B10
Wymiary
0 mm
B11
Wymiary
0 mm
CF1
Wymiary
0
CF2
Wymiary
0
DIAMD1
Wymiary
200 mm
DIAMD2
Wymiary
10.8 mm
D3
Wymiary
152 mm
D4
Wymiary
130 mm
DL1
Wymiary
13 mm
DL2
Wymiary
180 mm
H0
Wymiary
142 mm
H7
Wymiary
0 mm
H8
Wymiary
161.0 mm
H9
Wymiary
35.0 mm
H10
Wymiary
0
H11
Wymiary
0.0 mm
H12
Wymiary
0 mm
L4
Wymiary
130 mm
L5
Wymiary
187 mm
L7
Wymiary
0 mm
L8
Wymiary
183 mm
L9
Wymiary
0 mm
L12
Wymiary
0 mm
R1
Wymiary
181 mm
B
Kątowniki
180 °