Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
110 - BETULA verrucosa
Nomenclature
VEGECAD - 110 - BETULA verrucosa - C15 175/200
LNBE
Nom Scientifique
BETULA verrucosa
LNB
Nom Commun
Bouleau blanc, bouleau commun, bouleau verruqueux
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Brun
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
20.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Écorce lisse blanche
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ALIGNEMENT
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Informations
Croissance rapide. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe