Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1101 - ACER griseum
Nomenclature
VEGECAD - 1101 - ACER griseum - C7/10L 100/125
LNBE
Nom Scientifique
ACER griseum
LNB
Nom Commun
Erable canelle, Erable à écorce de papier
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Ecorce très décorative brun rouge s'exfoliant
LTAR
Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Eliminer le bois mort , éclaircir les charpentières en fin d'hiver, pour mettre l'écorce en valeur.
COMM
Informations
Très belle coloration automnale rouge. Remarquable écorce brun cannelle teintée d'orange, se desquamant comme celle des bouleaux, lui conférant un aspect très décoratif en toute saison. Plante saine et rustique, résistant à la pollution. Tout sol normal drainé. Supporte légèrement le calcaire. Introduit en Europe en 1901 par Ernest Wilson pour le compte des pépinières Veitch (GB).
ORGGEO
Origine Géographique
Chine Centrale ; introduit en Europe en 1901