Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11078 - PHYSOCARPUS opulifolius SUMMER WINE (R) 'Seward'cov
Nomenclature
VEGECAD - 11078 - PHYSOCARPUS opulifolius SUMMER WINE (R) 'Seward'cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
PHYSOCARPUS opulifolius SUMMER WINE (R) 'Seward'cov
LNB
Nom Commun
Physocarpe à feuilles d'obier Summer Wine
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Compact et pourpre Foncé Fruits décoratifs
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler court les vieilles branches à rajeunir et rabattre d'un tiers les jeunes rameaux pour garder une bonne floraison.
COMM
Commentaire
Plante compacte et ramifiée complètant les variétés Diable dor et Diabolo au plus grand developpement. Fleurs blanches en Mai-Juin réunies en corymbes, suivies de fruits rouges en été. Convient bien pour les petits jardins, les avants de massifs et les bordures, en association avec des feuillages dorés, gris, des feuillages fins. EDITEUR : Spring Meadow Nursery (US). Tout sol même légèrement sec et calcaire. Préférer une exposition ensoleillée pour favoriser une couleur intense du feuillage.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur T. Wood (US)