Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11091 - ROSIER clbg CANDY LAND (R) 'Wekrosopela' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11091 - ROSA clbg CANDY LAND (R) 'Wekrosopela' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA clbg CANDY LAND (R) 'Wekrosopela' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Candy Land
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grimpant à belles fleurs rose strié crème parfumé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supprimer le bois mort et les branches trop chétives , conserver les pousses vigoureuses de l'année et les branches ayant fleuri, sur ces dernières couper les tiges florales quelques centimètres au dessus de la branche principale.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Magnifique rosier remontant et florifère de petite taille. Larges grappes de fleurs panachées denviron 25 pétales. Excellent pour les petits espaces et en bac. Facile à former et à entretenir. Doux parfum, léger. Fleur double, rose striée de jaune ivoire. Hauteur environ 2,5m. Peut se conduire en grimpant ou en arbuste haut. Feuillage brillant et sain.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Tom Carruth (US) 2008