Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11103 - RHUS typhina TIGER EYES (R) 'Baitiger' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11103 - RHUS typhina TIGER EYES (R) 'Baitiger' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHUS typhina TIGER EYES (R) 'Baitiger' cov
LNB
Nom Commun
Sumac doré Tiger's Eyes
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
feuillage élégant jaune virant au rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire
COMM
Commentaire
Passe par des teintes variables selon la saison, allant du jaune au rouge en passant par le rose et le saumon. Ne fleurit et fructifie que sur des pieds âgés, quand les conditions sont optimales. La plante se propage lentement par rejets peu nombreux.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Bailey Nurseries (US)