Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11135 - SYRINGA vulgaris ROSE DE MOSCOU (R) 'Minkarl' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11135 - SYRINGA vulgaris ROSE DE MOSCOU (R) 'Minkarl' cov - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
SYRINGA vulgaris ROSE DE MOSCOU (R) 'Minkarl' cov
LNB
Nom Commun
Lilas commun Rose de Moscou
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Magnifiques fleurs doubles rose éclatant
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Suppression des fleurs fanées
COMM
Commentaire
Edition par Minier en 2009. Magnifique floraison rose lumineux en Mai. Parfum léger. Plante de petite dimension denviron 2m50 de haut et de large. Mutation de Syringa vulgaris Belle De Moscou. Obtenu au sein des pépinières Mc Kay Nurseries (US). Tout sol, sain et drainé. Tolère le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur B. Fourrier (US)